เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quadra Frames
Quadra Frames
Quadra Frames
Quadra Frames
    EFAPEL

    Quadra Frames

    With a minimalist design, the QUADRA Series reflects the current trendy and functional lines.

    Available in White, Matte White, Matte Black and Aluminium.

    สเปคสินค้า
    • Frames:

      • Single
      • Double
      • Triple
      • Four-gang

      All frames allow horizontal and vertical assembly.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.espelhos-quadra
    • Product familyFinishings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quadra
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • IFC classificationSwitching Device
    • รหัส ETIMEG000013
    • ชื่อ ETIMDomestic switching devices
    • UNSPSC nameElectrical terminals
    • UNSPSC code39121432
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 00
    • OmniClass TitleElectrical Switches
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ