เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blokset - Distribution and motor control switchboard up to 6300A
Schneider Electric

Blokset - Distribution and motor control switchboard up to 6300A

4.2 จาก 5 ดาว4.2(15 รีวิว)
Blokset - High dependability LV distribution and motor control switchboard A global design: - type tested and compliant with IEC61439-1 and IEC61439-2. - with a flexible and modular system, designed for maximum safety and reliability. - exclusively designed for and type-tested with Schneider Electric components: guarantee of the highest performance and safest use of components from the world leader in protection and control. Focussing on safety, reliability and adaptation to high-end needs… - certified IEC61439-1 and IEC61439-2 compliance guaranteeing in-depth thermal rise effects and short-circuit withstand. - internal arc withstand. - earthquake / seismic withstand. - corrosive ambient protection, etc. With all low voltage applications necessary in large industrial sites, large commercial buildings and infrastructure…- both withdrawable and fixed designs available. - electrical distribution, with Schneider Electric circuit breakers: busbar rating up to 6300A - completely centralised and modular motor control, using state-of-the-art Schneider Electric components: conventional and intelligent Motor control centres (MCC/iMCC), variable speed drives and soft-starters. - power factor and harmonics compensation, with Schneider Electric capacitors: high performance, high safety and long lasting installation, by design.
สเปคสินค้า
  • -
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.blokset
  • Product familyPanelboards & Switchboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Low Voltage Switchboard
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
  • IFC classificationElectric Distribution
  • OmniClass Number23-35 31 29
  • OmniClass TitleSwitchboards

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย