เผยแพร่สินค้าของคุณ
EFG Mingle Modular Seating System
EFG
Archived

EFG Mingle Modular Seating System

EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want and the combinations are almost infinite.
สเปคสินค้า
  • - Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24) - Upholstered inside and outside - In- and outside can be upholstered in different coloured fabric from the same fabric family. See EFG's fabric range and price list - Module dimensions: see overview - Table tops in ash white 2% (A2), white laminate (MV) - Table sizes 570x570, 570x350. Also available with 60 mm hole for cable access - Power outlet available as accessory - Eco-labelled according to current industry standards - Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1 - Designer: KnudsenBergHindenes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.efgmingle
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (68)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)