เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nova 4 Wooden legs Regular Back
EFG
Archived

Nova 4 Wooden legs Regular Back

EFG Nova has a clean and timeless design suitable anywhere in the office where conversation and cooperation are in focus. This series of chairs are flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Nova family you are presented with a wide choice of standard colours, materials and seat shells that will help you create a truly personalized work environment. Stackable, linkable and suspendable.
สเปคสินค้า
  • Seat shell in black or white HPL laminate, natural or black stained ash, natural oak or upholstered. Swivel base or metal legs/sledge. Metal frame for 4 leg chair, chair with armrest and armchair is Ø 16 mm. Metal frame for chair with sled base is Ø 11 mm. Lacquered in dark grey metallic structure (26), black (52), white (53) or chrome (90). Stackable. Chair with armrests is hangable on tables. Accessories: Felt pads. Guarantee: 5 years liability for defects resulting from faulty design, materials or workmanship. Tested according to: EN 16139 level 1, EN 1728 and EN 1022.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NOVH
  • Product familyEFG Seating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nova
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
  • OmniClass Number23-21 23 13 11
  • OmniClass TitleResidential Chairs

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (16)