เผยแพร่สินค้าของคุณ
Simply Table raise & lower
Simply Table raise & lower
Simply Table raise & lower
Simply Table raise & lower
Simply Table raise & lower
Simply Table raise & lower
    Ekdahls Möbler

    Simply Table raise & lower

    Simply is a table built on the Scandinavian furniture tradition, but with influences from the era of rock and pop. Clean lines that give a simple and stylish impression.

    The raise and lower table is easily regulated with a crank on one short side. It is also possible to get several lengths and is made entirely of solid Swedish birch. Bord Simply is also available with a fixed base.

    สเปคสินค้า
    • Material:Solid Swedish birch

      Surface treatment:Water-based varnish. Clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey.

      Options:Top in birch laminate or white laminate. Other laminates, sound-absorbing boards, linoleum etc. on request. Undercarriage in any color is offered for an additional charge. Special bets can be offered according to submitted sample. Disc with integrated Powerdot or Powerdot mini. Simply can also be customized upon request.

      Length125 / 150 / 180cm
      Width90 cm
      Height72-82cm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Simply-table-raise-lower
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBirch
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture