เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ekovilla Attic U-0.09
Ekovilla Oy

Ekovilla Attic U-0.09


Available in Finland 

Ekovilla Cellulose Insulation is a carbon-neutral insulation made from recycled wood fiber, i.e. recycled paper. Blown wool is suitable for both new construction and renovation. The shapeless insulation fills even small gaps in the structure, forming a seamless insulation layer.

An attic insulated with Ekovilla is energy-efficient, fire-safe and highly soundproof.

-U-value 0.09 W/m2K

-EI 30

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41) sheet metal roof

-Rw (C, Ctr): 48 dB (47, 44) bitumen roof

-Rw (C, Ctr):50 dB (49, 47) brick roof

Ekovilla product properties (Open blowing):

- Density is approx. 32 kg/m3

- Thermal conductivity λD(23.50) 0.038 W/(m K)

- Airflow resistance AFr8

- Eurofire class B-s2, d0

- M1 indoor air classification

- GWP Fossil: 0.134 kgCO2e/kg

- GWP Biogenic: -1.36 kgCO2e/kg

- GWP Total: -1.23 kgCO2e/kg

สเปคสินค้า
  • LAYERS

    1. Roof structure according to separate structural type
    2. EKOVILLA Cellulose Insulation + wood trusses— 400 mm
    3. EKOVILLA X5 air barrier or Ekovilla Smart X Pro
    4. Battens 50x50 c300 EKOVILLA — 50 mm
    5. Gypsum board — 13 mm

    PROPERTIES

    Fire Resistance— EI 30 

    U-value — 0.09 [W/(m²·K)]

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ekovilla-attic-u-009
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finland
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน