เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washer Dryer Combo Mini Duo
Washer Dryer Combo Mini Duo
Washer Dryer Combo Mini Duo
Washer Dryer Combo Mini Duo
    Electrolux Brasil
    Archived

    Washer Dryer Combo Mini Duo

    Wash clothes in the first modern, versatile, economical and quiet Washer Dryer Combo by wall, you will be surprise with the high technology. Washer Dryer Combo Electrolux Mini Duo (LSE03) has a unique and compact design. Perfect for any spaces. Washer Dryer Combo Electrolux Mini Duo´s touch Control Panel is practical and intuitive, use to select functions and wash and dry your clothes, no worries. When filling the Mini Duo with detergent and fabric softener, the dispenser helps in separating the two products, avoiding stains on your clothes. Take home this machine to keep up with your routine! Mini in size, maximum in performance Boasting the same durable construction competente e of larger models, this washer makes any laundry day a breeze and delivers full-size results. to improve washing performance Innovative and chic, making it perfect for tight spaces. Ultra quiet To wash clothes anytime quietly. Capacity 3kg wash and 1kg dry Exclusive cycles Delicate & Sports, Baby and Fast - washes in 15 minutes. Use of hot water in the washing process. New dispenser Convenience when filling with soap and fabric softener Stainless steel basket Touch control panel Technology and uncomplicated use on the lava & dry door 180º door opening Facilitates the handling of clothes "
    สเปคสินค้า
    • Free installation: Yes (1ª installation) Product Warranty: 1 year Model: LSE03 Commercial Code: 51031CBA106 EAN-13: 7896584097351 Weight: 20,5 kg Height: 650 mm Width: 550 mm Depth: 324 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LSE03
    • Product familyAppliances
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
    • IFC classificationElectric Appliance
    • รหัส ETIMEC000098
    • ชื่อ ETIMWasher
    • OmniClass Number23-21 23 47
    • OmniClass TitleResidential Combination Laundry Washer Dryers

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)