Element4 Sky L R – Luxury see-through gas or bio ethanol fireplace
The Sky Large Roomdivider is a premium see-through (peninsula) gas fireplace from Element4, designed to connect and enhance two living spaces with one impressive flame experience. This model is also available in bio ethanol. With its minimalist design, frameless glass, and extra-large vertical format, the Sky L R creates a striking architectural feature that fits seamlessly into both modern and classic interiors.
Equipped with realistic log sets, dynamic flame technology, and anti-reflective glass options, the Sky L R delivers the warmth and ambiance of a real fire with the convenience of gas.
Key Features
See-Through Design – a tunnel-style fireplace that links two rooms with one fire view.
Impressive Vertical Format – tall, elegant glass panel for a stunning flame picture.
Minimalist Aesthetics – frameless glass integrates seamlessly into any interior.
Real Flame Technology® – ultra-realistic flame image and optional LED glowing fuel bed.
Flexible Installation – suitable for both modern new-build projects and renovations.
Control Options – operated via remote control, app, or smart home integration.
Energy-Efficient – available in natural gas or propane versions with direct vent technology.
Bio ethanol - Sky L R is also available with full automatic bio ethanol burner. This can be installed ventless or as a direct vent
The Element4 Sky L R is not just a fireplace—it is an architectural statement piece that transforms any interior into a luxurious and welcoming space.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
กรีซ | กรีนแลนด์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | แซ็ง-บาร์เตเลมี |
เกิร์นซีย์ | กวาเดอลูป |
โครเอเชีย | กัวเตมาลา |
เจอร์ซีย์ | กือราเซา |
เช็กเกีย | เกรเนดา |
ซานมาริโน | คอสตาริกา |
เซอร์เบีย | คิวบา |
ไซปรัส | เครือรัฐดอมินีกา |
เดนมาร์ก | แคนาดา |
นครรัฐวาติกัน | จาเมกา |
นอร์เวย์ | ซินต์มาร์เติน |
เนเธอร์แลนด์ | เซนต์คิตส์และเนวิส |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เซนต์ลูเซีย |
บัลแกเรีย | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
บาร์เบโดส | แซงปีแยร์และมีเกอลง |
เบลเยียม | แซงมาร์แตง |
โปรตุเกส | ตรินิแดดและโตเบโก |
โปแลนด์ | นิการากัว |
ฝรั่งเศส | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
ฟินแลนด์ | บาร์เบโดส |
มอนเตเนโกร | บาฮามาส |
มอลโดวา | เบลีซ |
มอลตา | เบอร์มิวดา |
มาซิโดเนียเหนือ | ปานามา |
โมนาโก | เปอร์โตริโก |
ยิบรอลตาร์ | มอนต์เซอร์รัต |
ยูเครน | มาร์ตินีค |
เยอรมนี | เม็กซิโก |
รัสเซีย | สหรัฐอเมริกา |
โรมาเนีย | สาธารณรัฐโดมินิกัน |
ลักเซมเบิร์ก | หมู่เกาะเคย์แมน |
ลัตเวีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
ลิกเตนสไตน์ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
ลิทัวเนีย | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
สเปน | อารูบา |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เอลซัลวาดอร์ |
สโลวาเกีย | แองกวิลลา |
สโลวีเนีย | แอนติกาและบาร์บูดา |
สวิตเซอร์แลนด์ | ฮอนดูรัส |
สวีเดน | เฮติ |
สหราชอาณาจักร | |
หมู่เกาะแฟโร | |
หมู่เกาะโอลันด์ | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |