เผยแพร่สินค้าของคุณ
Summum 140 Front Fireplace
Summum 140 Front Fireplace
Summum 140 Front Fireplace
Summum 140 Front Fireplace
Summum 140 Front Fireplace
    Element4

    Summum 140 Front Fireplace

    Element4 Summum 140F – Front Gas Fireplace

    The Summum 140 Front is an Element4 front gas (or bio ethanol) fireplace, offering a beautiful view of the flames. This unique design allows architects and designers to create a true centerpiece fireplace, visible from every angle in the room. With its sleek, frameless design and ultra-realistic flame display, the Summum 140 F brings both luxury and atmosphere to any interior.

    Featuring Real Flame Technology® and LED glowing fuel bed options, this model delivers the most natural flame picture possible. Its flexible installation options make it ideal for both modern open-plan living spaces and high-end commercial environments.

    Key Features

    • Luxury Statement Piece – designed to be the centerpiece of any interior
    • Real Flame Technology® – life-like flames with glowing fuel bed
    • Minimalist Integration – frameless design with clear or anti-reflective glass
    • Smart Control Options – remote, app, or smart home integration
    • Efficient Heating – available in natural gas or propane with balanced flue

      The Summum 140 F transforms the modern fireplace into an architectural centerpiece, combining cutting-edge technology with timeless design.

      สเปคสินค้า
      • Technical Highlights

        • Model: Summum 140 F
        • Type: Front gas fireplace
        • Fuel: Natural Gas / Propane/ Bio ethanol
        • Safety: Delivered with Invisimesh safetyscreen
        • Venting: Direct vent system
        • Heat Output: 20000 - 81000 BTU (NG)
        • Efficiency: 89%
        • Controls: E-Save remote, app control, smart home compatibility
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.summum-140-front-fireplace
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2025-08-27
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
      • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป อเมริกาเหนือ