เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDFP217FPK Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Stainless
Elkay

EDFP217FPK Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Stainless

Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Stainless. Features shall include Freeze Resistant. Furnished with Vandal Resistant bubbler. Mechanical Front Bubbler Button activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for Indoor + Outdoor applications, serving 2 station(s).

Compliance:

  • MassachusettsMAapproved
  • ADA & ICC A117.1 
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4 
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (lead free)

Features:

  • Contoured fountain provides an attractive and safe product
  • Mechanical bubbler push button continues to provide water when electrical service is interrupted
  • Vandal-resistant bubblers feature chrome-plated integral hood guard to prevent contamination from other users, airborne deposits and tampering
  • Stainless steel finish is corrosion resistant and attractive
  • Bottom cover plate conceals plumbing and internal components
  • Freeze-resistant models extend outdoor usage season
  • Rated for indoor or outdoor use
สเปคสินค้า
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EDFP217FPK
  • Product familyFOUNTAIN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soft Sides ®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)20.38
  • กว้าง (นิ้ว)18.88
  • ความลึก (นิ้ว)38.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม