เผยแพร่สินค้าของคุณ
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWSSM Elkay ezH2O® Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    ezH2O® Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless. Features shall include Antimicrobial*, Green
    Ticker™, Hands Free, Laminar Flow, Real Drain. Electronic Bottle Filler Sensor activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for
    Indoor applications, serving 1 station(s). Unit shall be certified to UL 399 and CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Compliance:

    • ADA & ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (lead free)
    • UL 399

    Features:

    • Touchless, sensor-activated design for use in limited wall depth applications.
    • Fill rate is 1.5 GPM.
    • Green Ticker™ informs user of number of 20 oz. plastic water bottles saved from waste.
    • Able to pair with a remote chiller.
    • Laminar flow provides clean fill with minimal splash.
    • Silver ion antimicrobial protection on key plastic components to inhibit the growth of mold and mildew.
    • Real drain system eliminates standing water.
    • Rated for indoor use.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZWSSM

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EZWSSM
    • Product familyBOTTLE FILLING STATION
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EZ Family
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)25.44
    • กว้าง (นิ้ว)8.19
    • ความลึก (นิ้ว)17.9
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก23.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม