เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDFPB114C Elkay SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EDFPB114C Elkay SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless. Furnished with Flexi-Guard ® Safety Bubbler. Mechanical Front Bubbler Button activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for Indoor applications, serving 1 station(s).

Compliance:

  • MassachusettsMAapproved
  • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (lead free) NSF REG4

Features:

  • Patented stainless steel design enhances any architectural design, whether classic landmark or cutting edge
  • Mechanical bubbler push button continues to provide water when electrical service is interrupted
  • Flexi-Guard bubbler provides a flexible antimicrobial mouth guard that protects against injury and microorganisms from growing on it
  • Stainless steel finish is corrosion resistant and attractive
  • One-piece back panel eliminates unsightly seams
  • Rated for indoor or outdoor use
สเปคสินค้า
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EDFPB114C
  • Product familyFOUNTAIN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SwirlFlo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)11.31
  • กว้าง (นิ้ว)18.38
  • ความลึก (นิ้ว)14
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม