เผยแพร่สินค้าของคุณ
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite

    Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite. Furnished with Flexi-Guard ® Safety Bubbler. Electronic Front Bubbler Pushbar activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for Indoor applications, serving 1 station(s). Unit shall be certified to UL 399 and CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Compliance:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (lead free)
    • UL 399

    Features:

    • Attractive, contemporary design matches modern architecture
    • Electronic bubbler push bars for easy activation
    • Exclusive fastenerless integrated drain reduces debris accumulation and is easy to clean
    • Flexi-Guard bubbler provides a flexible antimicrobial mouth guard that protects against injury and microorganisms from growing on it
    • Vinyl clad finish is durable and attractive
    • Rated for indoor use
    สเปคสินค้า
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZSDL

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EZSDL
    • Product familyCHILLER
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chiller
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)19
    • กว้าง (นิ้ว)19
    • ความลึก (นิ้ว)18.37
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม