เผยแพร่สินค้าของคุณ
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    EZWSRK Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated

    ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Non-Filtered Non-Refrigerated. Features shall include Antimicrobial*, Green Ticker™, Hands Free, Laminar Flow, Real Drain. Electronic Bottle Filler Sensor activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for Indoor applications, serving 1 station(s). Unit shall be certified to UL 399 and CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA C22.2 No. 120
    • UL listed
    สเปคสินค้า
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EZWSRK
    • Product familyBOTTLE FILLING STATION
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EZ Family
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)18.88
    • กว้าง (นิ้ว)3.56
    • ความลึก (นิ้ว)17.85
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม