เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK406GN08T4 Elkay® 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN08T4 Elkay® 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN08T4 Elkay® 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK406GN08T4 Elkay® 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Elkay 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    สเปคสินค้า
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability.

      INCLUDES TWO AERATORS: Comes installed with 1.5 GPM water-saving aerator; optional 2.2 GPM aerator insert included.

      2 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using two faucet holes.

      4" HOLE SPREAD: Faucets designed to be installed using 4" hole spread.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LK406GN08T4
    • Product familyFAUCET
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scrub & Handwash
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)16.19
    • กว้าง (นิ้ว)9.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม