เผยแพร่สินค้าของคุณ
RNSF8354LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 97-1/4" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8354LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 97-1/4" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
    Elkay

    RNSF8354LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 97-1/4" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)

    RNSF8354LR4 Rigidbilt® Stainless Steel 97-1/4" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard. Sink is manufactured from 16 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement. Sinks supported by (4) 16 gauge stainless steel, 15/8” O.D. tubular legs with bullet shaped feet adjustable up to 1”.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Features:

    • Large die-drawn sink compartments pitched to drain.
    • Seamless drawn 3-1/2" radius coved corners.
    • Exposed surfaces blended into a lustrous satin finish.
    • Steel channel-reinforced drainboards have a conical shaped pitch for drainage.
    • 8" high, full-length backsplash with 45-degree sloped top to resist dirt and grime.
    • 2" thick backsplash to allow for plumbing.
    • 3-1/2" drain opening centered in each compartment.
    • Stainless steel tubular legs with cross-brace supports.
    • 1-5/8" O.D.with up to 1" adjustable bullet-shaped stainless steel feet.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: Elkay Rigidbilt, RNSF8354LR4, Stainless Steel sink, 3 Compartment Scullery Sink, elkay 3 compartment sink, Floor Mount Scullery Sink, commercial sinks, laundry sinks

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RNSF8354LR4
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rigidbilt
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)42.25
    • กว้าง (นิ้ว)29.75
    • ความลึก (นิ้ว)97.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก160
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Sinks