เผยแพร่สินค้าของคุณ
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
    Elkay

    STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler

    Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler. Overall dimensions are 39" x 1/2" x 54".

    Features: 

    • For use with Pro Filtration Reverse Bi-level Bottle Filler / Cooler combinations
    • Durable and attractive stainless steel construction
    • Covers wall surface imperfections and retrofit wall work
    • Provides some splash protection for gypsum sheetrock walls and similar constructions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.STLRBFUP-PRO
    • Product familyACCESSORY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access/Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)54
    • กว้าง (นิ้ว)0.5
    • ความลึก (นิ้ว)39
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม