Timer with 1-way socket in the same unit. For flush mounting in standard device box. In a standard 45mm device box, the socket protrudes, but in a 60mm deep box, the socket part is also completely recessed. Adjustable times 15min, 30min, 1hr, 2hr, 4hr, 8hr. With an extra push button you can control the timer from an external location. Colour: Polar white.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
นอร์เวย์ |
ฟินแลนด์ |
สวีเดน |