เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
    JUNG

    Sockets with USB

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(15 รีวิว)

    SCHUKO® sockets with USB ports

    The new JUNG SCHUKO® sockets with USB ports recharge every battery quickly. The new socket inserts are "Made in Germany" and certified by VDE.

    New energy without having to occupy the socket with an additional charger. The SCHUKO® sockets with integrated USB ports enable space-saving electrical installation and provide various options for charging different devices. Of course, the new SCHUKO® sockets with USB also have the proven integrated enhanced contact protection. JUNG provides two versions of the new SCHUKO® socket. One is impressive due to its particularly high charging capacity: JUNG Quick Charge® recharges mobile devices with up to 18 watts. An iPhone 11, for example, is 100 percent charged in just 105 minutes.

    ติดต่อกับ JUNG

    สเปคสินค้า
    • 2-pole + male earth pin, 16 A / 250 V ~
      with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)
      with 1 USB port type A and 1 USB port type C
      screwless terminals for wires up to 2.5 mm2

      Installation in flush box according to EN 60670-1
      depth of flush box (inner dimension): min. 57 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sockets-with-usb
    • Product familySwitches and Sockets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building Automatisation
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-20
    • หมายเลขฉบับ2
    • ความลึก (มิลลิเมตร)11
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC002949
    • ชื่อ ETIMUSB power supply
    • UNSPSC nameElectrical terminals
    • UNSPSC code39121432
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 31
    • OmniClass TitleSwitchgear
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)