เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Dimmer 315GLE PLUS flush mounting. The minimum level of the dimmer can be turned up so that the lights give visible light. Transistor dimmer with trailing edge control. Soft Start. Controls incandescent light, 230V halogen lamps and most types of electronic transformers for low-voltage halogen lighting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Colour Black

    สเปคสินค้า
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO03766
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dimmers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยลัตเวีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC000025
    • ชื่อ ETIMDimmer
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17 13
    • OmniClass TitleDimmers
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL