เผยแพร่สินค้าของคุณ
Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A
Schneider Electric

Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A

4.1 จาก 5 ดาว4.1(24 รีวิว)
Fixed, disconnectable, removable and withdrawable distribution and motor feeders, installation of variable speed drives and power factor correction and filtering equipment, high incomer packing density Switchboard type-tested to IEC 61439-1&2 Performance: Main busbar In = up to 7300 A Main busbar Isc = up to 150 kA Rated voltage = 690 V Benefits The most flexible and upgradeable switchboard on the market The quality and performance of a tested switchboard manufactured by Schneider Electric or by one of our skilled licensed partners in your region Mixed feeders (power distribution / motor control, fixed/disconnectable/withdrawable functional units) Maximum upgradeability whilst live Switchboard compactness / reduced footprint Optimised maintenance and operation : shared parts, ergonomics, operator and operational safety Applications Large industrial sites Critical process sites (compliant with the EdF - French Electricity Board - nuclear seismic standard, high level of internal arc confinement, corrosive atmospheres…) Large infrastructure and tertiary sites Marine applications
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Okken
  • Product familyPanelboards & Switchboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Low Voltage Switchboard
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
  • UNSPSC code26131801