เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 2-gang frame PW RAL9010

    Combination frame 2-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color Polar white. 

    สเปคสินค้า
    • E-nr. 1848802
       Kombinationsram PLUS 2-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO03790
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frames
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)157
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC000007
    • ชื่อ ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodeSs_70
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL