เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 
    Catalog ID: HBLC40123TT

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow

    Removable bracket allows reel to be dis-engaged from mount
    Durable light weight non-metallic housing
    40 Ft. of 12/3 cord for greater current carrying capacity
    Ratchet Lock and be Enabled/Disabled

    สเปคสินค้า
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 40 Ft
      Cable Type - #12/3 SJTW
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Triple Tap
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance - Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
      Series - Commercial
      Type - Reel with triple tap outlet, black
      UPC - 783585524849

      Dimensions
      Cable Length Active - 480
      Cable Length Inactive - 24
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 125 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 12/3 SJTW
      Feeder Cord - 12/3 SJTW
      Nema Color - Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 Listed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cord-and-Cable-Reels-HBLC40123TT
    • Product familyCable / Cord / Hose Reels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cord Reels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationElectric Distribution
    • UNSPSC nameCable reels
    • UNSPSC code26121635
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHoses, hose reels and ancillaries
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 17 11
    • OmniClass TitleElectrical Cable Reels