เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)

    Timer with 1-way socket in the same unit. For flush mounting in standard device box. In a standard 45mm device box, the socket protrudes, but in a 60mm deep box, the socket part is also completely recessed. Adjustable times 15min, 30min, 1hr, 2hr, 4hr, 8hr. With an extra push button you can control the timer from an external location. Color Black. 

    สเปคสินค้า
    • E-nr. 1897979 Spänning: 250V, 50Hz. Resistiv last: 8A. Induktiv last: 8A cos phi=0,6. Kapacitiv last: 8A, 40mF. Märkeffekt glödlampor: 1840W. Märkeffekt halogenlampor: 1500W. Märkeffekt motorlast: 1000W. Kortslutningsskydd: smältsäkring T8H. Överlast- och temp skydd: Elektroniskt. Inställbara tider: 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO04459
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outlets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC001594
    • ชื่อ ETIMTime switch for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL