เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
    ELKO

    Desk unit single socket-outlet with USB white

    Table sockets with neat installation, table socket 1xSchuko 1xUSB Type A (5V, 3,1A), gray with 2 m connecting cable. Very easy to install, comes with a transparent lid that protects from dust and splashes. Mounted in all types of table surfaces, fits just as well in a public environment such as an office as in a home worktop. Hole making Ø 60mm. 

    สเปคสินค้า
    • E-nr. 1179761 Spänning: 250V, 50Hz.1xSchuko 1xUSB Typ A (5V, 3,1A)

      Håltagning Ø 60mm.Montagedjup: 70 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO04462
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์USB Outlets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)69
    • ความลึก (มิลลิเมตร)69
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.43
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC002759
    • ชื่อ ETIMDesk connecting unit
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStandard socket outlets