เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
PLUS orientation/night-light PW RAL9010
    ELKO

    PLUS orientation/night-light PW RAL9010

    Orientation /nightlight PLUS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Intended for 12, 24V AC / DC and 230V AC. Max 30mA (adjustable). Lifespan 75,000 hours. Mounting depth 17mm. Color Polar white.  

    สเปคสินค้า
    • E-nr. 1848070
      12, 24V AC / DC and 230V AC.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO04635
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Orientation lights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)17
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.09
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC000064
    • ชื่อ ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEmergency exit devices
    • OmniClass Number23-35 47 00
    • OmniClass TitleElectrical Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring