เผยแพร่สินค้าของคุณ
Connection box 26mm c/c 67mm
Connection box 26mm c/c 67mm
    ELKO

    Connection box 26mm c/c 67mm

    Junction box, recessed, for single plaster. Equipped with ring and 8 pcs stubs for 16mm and 2 pcs for 20mm tubes. Supplementation with loose stubs is possible on the sides. On delivery, unarmed sides are tight. Delivered without plaster cover but with nozzles with sealing plug. c / c dimensions between fixing screws, 67mm. 

    สเปคสินค้า
    • Kopplingsdosa, infälld, för enkelgips. Försedda med ring och 8st stutsar för 16mm rör och 2st för 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO04948
    • Product familyRED boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boxes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)132
    • กว้าง (มิลลิเมตร)81
    • ความลึก (มิลลิเมตร)56
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC002600
    • ชื่อ ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • UNSPSC nameElectrical boxes
    • UNSPSC code39121303
    • OmniClass Number23-35 33 15 13
    • OmniClass TitleElectrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL