เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
    ELKO

    PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010

    Combination frame 2x2-gang PLUS. Combination frame with double rows, 2x2 holes, for all ELKO PLUS appliances with 56x56mm center plate. The ribs between the holes are detachable, which allows mounting of 3-way sockets. With ELKO's red boxes and 71mm spacers, it is easy to mount appliances both horizontally and vertically. Color Polar White.

    สเปคสินค้า
    • E-nr. 1848790

      Kombinationsram 2x2-fack PLUS fjällvit

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO05237
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frames
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)156
    • กว้าง (มิลลิเมตร)156
    • ความลึก (มิลลิเมตร)11
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC000125
    • ชื่อ ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodeSs_70
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL