เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
    ELKO

    PLUS modular outlet 2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(13 รีวิว)

    Modular outlet 2x8 UTP C6 PLUS comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color Polar white RAL90.

    สเปคสินค้า
    • 5105377

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO05546
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular outlets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.07
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC001264
    • ชื่อ ETIMData communication connection box copper (twisted pair)
    • UNSPSC nameOutlet box
    • UNSPSC code39121308
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Distribution Boxes
    • OmniClass Number23-37 13 15 13
    • OmniClass TitleLocal Area Network Communication Hardware
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security