เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005

    DCL wall socket outlet PLUS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Mounting depth 28mm. Color black RAL9005.

    สเปคสินค้า
    • E-nr. 1885149

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus svart. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO06956
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DCL Outlets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)28
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.08
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC001025
    • ชื่อ ETIMTrip indicator
    • UNSPSC nameLamp sockets
    • UNSPSC code39111803
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSpecialist socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL