เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
    ELKO

    PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010

    Timer 10A for mounting in installation box. Hours 5min - 8hrs. Input for external pushbutton. PLUS Polar white RAL9010.

    สเปคสินค้า
    • E-nr: 1887966

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO07000
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timer PLUS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)27
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC001594
    • ชื่อ ETIMTime switch for domestic switching devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • OmniClass Number23-35 37 37
    • OmniClass TitleTime Switches
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL