เผยแพร่สินค้าของคุณ
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003

    Combination frame 4-gang RS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color PureWhite.

    สเปคสินค้า
    • 1849204

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO07247
    • Product familyRS16
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frames RS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)84
    • กว้าง (มิลลิเมตร)299
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC000007
    • ชื่อ ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodeSs_70
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL