เผยแพร่สินค้าของคุณ
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent RS dimmer 315 GLE etc. Coleur PureWhite.

    สเปคสินค้า
    • 1363165

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO07344
    • Product familyRS16
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dimmers RS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)56
    • กว้าง (มิลลิเมตร)56
    • ความลึก (มิลลิเมตร)11.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC000011
    • ชื่อ ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17 13
    • OmniClass TitleDimmers
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL