เผยแพร่สินค้าของคุณ
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 1½ for low version DSO 4 stubs c/c 60. Supplied with plaster lid. The stubs can handle 16 and 20mm tubes. Used when mounting ELKO low wall sockets. When drilling, ELKO dose template can be used. Can be supplemented with extension rings, 6mm. Halogen-free. Color Red.

    สเปคสินค้า
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO07397
    • Product familyRED boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boxes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)152
    • กว้าง (มิลลิเมตร)71
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.08
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC002601
    • ชื่อ ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC nameElectrical boxes
    • UNSPSC code39121303
    • OmniClass Number23-35 33 15 13
    • OmniClass TitleElectrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL