เผยแพร่สินค้าของคุณ
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003

    2-circuit switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.


    สเปคสินค้า
    • E-nr. 1885416

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO07471
    • Product familyIP44 Swithes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์IP44 Swithes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)67
    • กว้าง (มิลลิเมตร)82
    • ความลึก (มิลลิเมตร)37
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationSwitching Device
    • รหัส ETIMEC001590
    • ชื่อ ETIMSwitch
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_23
    • Uniclass 2015 DescriptionDouble pole switches
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL