เผยแพร่สินค้าของคุณ
RS16 single socket-outlet with USB A+C PW RAL9003
RS16 single socket-outlet with USB A+C PW RAL9003
RS16 single socket-outlet with USB A+C PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet with USB A+C PW RAL9003

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

    Charging socket combined with USB of both type A and type C and 1st Schuko socket. Product fits in earthed systems. Charging current maximum 3.0A USB-C, 2.4A when USB-A port used. Automatic overload, thermal & charge protection. Mounting depth 33mm. Color Pure white.

    สเปคสินค้า
    • E-nr. 5200442
      Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EKO30139
    • Product familyPLUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์USB Outlets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)86
    • ความลึก (มิลลิเมตร)33
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC000125
    • ชื่อ ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL