เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door Contact
ELKRON

Door Contact

The Door Contact offers reliable monitoring of doors and windows for their “OPEN” & “CLOSE” status and to alert the Control Unit of any irregular activities. The door contact can be added to an existing wired sensor
สเปคสินค้า
  • imple design for easy mounting on door frame Protection: anti-opening and anti-removal Low Battery detection Built-in Auxiliary Input Terminal for Enhanced Flexibility to add Wired Detectors Built-in Reed Switch and External Contact can be used simultaneously Powerful magnet that gives 30mm Space between the Door Contact and magnet Built-in Extension Terminal for enhanced flexibility to add wired detectors LED: Fault & Test Mode Indicator Power: Alkaline AAA batteries x 2 Battery life: > 2 years Radio frequency: 868.35 MHz Range: over 300 meters in open space Operating temperature: -20° to 50°C Humidity: up to 95% non-condensing Dimensions (W x H x D): 135 x 33 x 22 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DC200
  • Product familySecurity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Opening Detector
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)33
  • กว้าง (มิลลิเมตร)135
  • ความลึก (มิลลิเมตร)22
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • รหัส ETIMEC001761
  • ชื่อ ETIMOpening detector for intrusion detection system