เผยแพร่สินค้าของคุณ
4MP Outdoor Fixed IP Bullet Camera oe-c2214b4
OpenEye

4MP Outdoor Fixed IP Bullet Camera oe-c2214b4

Capture wide-area coverage with the OE-C2214B4’s fixed lens, True WDR, and Adaptive IR for reliable outdoor performance.

Key features of OE-C2214B4

True Wide Dynamic Range- Quickly adapt to shifting light for consistent, high-quality imagery.

Built-in Microphone- Capture clear audio with a built-in mic for complete situational awareness.

Adaptive IR- Optimal illumination & clear images in low-light environments.

True Day / Night- Equipped with an IR cut filter for true day/night transitions.

Compact- Space-efficient design, ideal for discreet or limited-space installation.

Corridor Mode- Maximize vertical coverage with a mode to monitor long narrow areas.

สเปคสินค้า
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2560x1440
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2560x1440
    Lens: 
    2.8mm Fixed Lens
    Field of View: 
    101.5°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5.5W
    Operating Temperature: 
    '-22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    6.5 x 2.5 x 2.5 (166 x 62 x 62mm)
    Weight: 
    0.86lbs (0.39kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4mp-outdoor-fixed-ip-bullet-camera-oe-c2214b4
  • Product familyCameras
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bullet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring