เผยแพร่สินค้าของคุณ
LCD soft touch keypad
ELKRON

LCD soft touch keypad

2.4 GHz ZigBee communication Softouch type Backlighting managed by a proximity sensor Controls ON /OFF total / 3 partial / panic alarm Alarm memory, event log, fault log and state info displayed on the screen Sound and light warnings during switch-on and off phases Automatic energy saving function Anti-tampering protection
สเปคสินค้า
  • Power supply: 3 lithium batteries CR 123 A 3V Battery duration: 2.5 years (typical value, may vary depending on specific use) Bi-directional radio frequency: 2.4 GHz Operating temperature: from -10°C to +45°C Dimensions (L x H x D): 168 x 118 x 24 mm Weight: 300 g Performance level: EN50131 Degree 2 Class 2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KP600D
  • Product familySecurity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Keypad
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)118
  • กว้าง (มิลลิเมตร)168
  • ความลึก (มิลลิเมตร)24
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • รหัส ETIMEC001526
  • ชื่อ ETIMSwitchgear for intrusion detection system