เผยแพร่สินค้าของคุณ
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm

    Novojunta Pro® Metal 30 is a system of profiles made entirely of natural aluminum to be placed in expansion joints up to 30 mm width. Thanks to its ball-and-socket joint system this profile allows multiple movements.

    With striated face side, high load capacity (heavy loads) and wear resistance, is a perfect profile to be installed in areas with high traffic (people and vehicles).

    It is delivered pre-assembled with additional metal pieces that keep fixed the position for the installation.

    Available in natural color.

    The installation of the complete system is recommended. For more information, visit: http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    ติดต่อกับ EMAC

    สเปคสินค้า
    • Reinforced structural joint manufactured in aluminium for a 30 mm joint width and semi-heavy loads. The available joint heights are:

      - 22 mm with a total width of 130 mm

      - 50 mm with a total width of 166 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NJPM30AL
    • Product familyProfiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Structural Joints
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction