เผยแพร่สินค้าของคุณ
UFO
UFO
UFO
    Emmemobili

    UFO

    2.9 จาก 5 ดาว2.9(8 รีวิว)
    The series of UFO tables, characterized by its elegant and evergreen oval or round design, is offered in many standard versions and matching of finishes: UFO in the classic version with veneer top and lacquered base or fully lacquered, UFO-Full fully covered with veneer, UFO-Soft fully covered with soft-leather. Over the listed dimensions we can produce Ufo tables in "unlimited" sizes. In addition, upon request, it is possible to have marble or back-painted glass tops as well additional functions such as wiring predisposition. All variants have the top completely made of solid multilayer shaped wood; the base has an internal wooden structure, then covered with a moulded shaped cone of multilayer in high thickness, covered with veneer.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ufo
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองNatural Acrylic Stone
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56