เผยแพร่สินค้าของคุณ
Full straight lockshields for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB
Emmeti SPA

Full straight lockshields for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB

The valves and lockshields are used for connection and interception of radiators, thermal convectors, and fan coil units that operate on hot or cold water, or on glycol. They can be installed on any kind of pipe: copper, galvanized steel, plastic or multi-layer tubes, using the relative seal systems.
สเปคสินค้า
  • Manual straight lockshield for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB.

    Connection:
    - To radiator: 3/8” or 1/2" M
    - To copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB: 24x19

    Construction:
    - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring for shutter body steadyung in NBR
    - Upper O-ring for shutter steadying in EPDM
    - Cap in white ABS RAL 9003
    - Nut nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring for tang steadying in NBR
    - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N

    Technical data:
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating pressure: + 100 °C

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Full_lockshields_straight
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Full
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-05
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves