เผยแพร่สินค้าของคุณ
Poker thermostatizable straight for copper pipe, multi-layer PEX,PP,PB
Emmeti SPA

Poker thermostatizable straight for copper pipe, multi-layer PEX,PP,PB

The poker valves are used for connection and interception of radiators, thermal convectors, and fan coil units that operate on hot or cold water, or on glycol. They can be installed on any kind of pipe: copper, galvanized steel, plastic or multi-layer tubes, using the relative seal systems. The Poker valves are available in the following versions: Manual, Thermostatizable, Thermostatic – Straight and Right-angle with copper, PEX, multi-layer PP, PB connection pipe. – Straight and Right-angle with steel connection pipe.
สเปคสินค้า
  • Poker thermostatizable straight valve for for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB. Connection: - To radiator: 3/8” or 1/2" M - To copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB: 24x19 Construction: - Valve body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Shutter in brass TN UNI En 12164 CW614N - Spindle in stainless steel AISI 304 - Knob in ABS RAL 9003 - Shutter steadying in NBR - Nut in brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Tang in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - O-ring for tang steadying in NBR Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operating temperature: +100 °C
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Poker_thermostatizable_straight
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Poker
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-10
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves