เผยแพร่สินค้าของคุณ
Termobox for manifold 
310 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 310 x 310 x 90

Plastic box for manifold with cover, flush fittings with adjustable depth.
สเปคสินค้า
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 310 x 310 x 90
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Termobox_360
  • Product familyManifold Box
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Termobox
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-24
  • หมายเลขฉบับ3
  • สูง (มิลลิเมตร)310
  • กว้าง (มิลลิเมตร)310
  • ความลึก (มิลลิเมตร)90
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING