เผยแพร่สินค้าของคุณ

Magnetic dirt separator for heating and air conditioning circuits
Emmeti SPA

Magnetic dirt separator for heating and air conditioning circuits

The composite technopolymer dirt separators with magnet are used to continuously eliminate the impurities contained in the hydraulic circuits. They allow to separate the impurities, including ferrous ones, present in the circuit water, collecting them in the lower part (collection well). Made of a specific composite material for use in air conditioning systems, this dirt separator is particularly versatile because it can be installed on both horizontal and vertical pipes
สเปคสินค้า
  • Magnetic dirt separator in composite technopolymer with magnet that allows to eliminate and separate the impurities contained in the heating and conditioning circuits in the collection pit.

    Technical data:
    - Thread: 3/4 " or 1 " F.
    - Dirt separator body material: PA66G30
    - Brass components material: UNI EN 12165 CW 617N or UNI EN 12164 CW 614N
    - Elastomers used: EPDM and Viton
    - Magnet: Samarium - Cobalt
    - Usable fluid: water, water + glycol (max 30%)
    - Maximum fluid temperature: 90 ° C
    - Magnetic field: 2 x 10000 G
    - Kvs: 10.4 (3/4") or 10.6 (1")

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Defangatore_magnetico
  • Product familyHeating unit components
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)222
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment