เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sandblasted filter with inox steel filter
Emmeti SPA

Sandblasted filter with inox steel filter

Mesh filter in sandblasted female - female brass with stainless steel impurity collector, designed to protect the lines from sediment and debris.
สเปคสินค้า
  • Female - female sandblasted brass mesh filter with stainless steel impurity collector. Available sizes from 1/2" to 2"1/2 Construction: - UNI EN 12165 CW617N brass cap - Body: brass UNI EN 12165 CW617N - Filter: stainless steel Technical data: - Thread F F: ISO 228/1 (DIN 259)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Filtro_Y
  • Product familyHeating unit components
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 DescriptionY-type water strainers
  • OmniClass Number23-27 55 29 17
  • OmniClass TitleY Strainers
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)