เผยแพร่สินค้าของคุณ
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

System safety group for thermal systems
สเปคสินค้า
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Gruppo_Sicurezza_Impianto
  • Product familyHeating unit components
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_80_51_51_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPressure meters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment