เผยแพร่สินค้าของคุณ
Politermolux Termolux continuous
Energy Saving

Politermolux Termolux continuous

HIGH QUALITY STANDARD AND
CUSTOMIZED POLYCARBONATE SKYLIGHTS
MANUFACTURED AND CERTIFIED IN ITALY

สเปคสินค้า
  • CERTIFIED AUTOMATED SAFETY DEVICES
    MANUFACTURED AND INSTALLED IN
    ACCORDANCE WITH THE CURRENT REGULATION

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Politermolux-Termolux-continuous
  • Product familySystem
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skylight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_10_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionEvacuation and safe condition signage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights
  • OmniClass Number23-17 23 21
  • OmniClass TitleEvacuation Equipment
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows