เผยแพร่สินค้าของคุณ
Awning Blind - photovoltaic blinds
Awning Blind - photovoltaic blinds
Awning Blind - photovoltaic blinds
Awning Blind - photovoltaic blinds
Awning Blind - photovoltaic blinds
    Enerlind

    Awning Blind - photovoltaic blinds

    EnergyBlinds are blinds with integrated photovoltaic technology, allowing users to generate their own energy and developers to maximize building surfaces. Since we spend most of the day away from home, traditional solar panels often lead to wasted surplus energy. With automation or the retractable version, windows can be used for self-consumption, turning them into a source of energy efficiency. At a lower cost than solar panels, making a clear win win.

    สเปคสินค้า
    • The awning type allows to enjoy light and power generation. Can be easily installed on any type of window as a monoblock system. With a power output of around 110W/m² and priced bellow standard solar instalations, it is the most cost-effective solution to maximize building space.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.energy-awning-blinds-photovoltaic-blinds
    • Product familyPhotovoltaic blinds
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Photovoltaic blinds
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPhotovoltaic (PV) Cell
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC002449
    • ชื่อ ETIMWall connection blind for wall duct
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • OmniClass Number23-35 11 17 12
    • OmniClass TitlePhotoelectric Panel
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)