เผยแพร่สินค้าของคุณ
Envirco 10552 Model LF-430 Horizontal Flow Clean Bench
Envirco 10552 Model LF-430 Horizontal Flow Clean Bench
    Envirco

    Envirco 10552 Model LF-430 Horizontal Flow Clean Bench

    The Envirco LF Horizontal Flow Clean Bench is a freestanding horizontal unidirectional flow unit with a unique design concept. It consists of separate plenum and table modules that virtually isolates all vibration transmission from the filter/blower console to the work surface. It provides an ISO Class 5* (Class 100) environment within the work area that complies with the latest IEST Recommended Practices.

    As Featured on Amazon.com

    #Envirco #HorizontalFlowCleanBench #CleanBench #ISOClass5

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Brand Name: Envirco

      Height: 65.0 inches
      Item Depth: 44
      Material: Borosilicate Glass
      Measurement System: US
      Model Number: 10552
      Voltage: 115
      Width: 51.0 inches

      An ISO Class 5 environment utilizing an aerosol challenged HEPA filter.

      A welded metal cabinet with a corrosion resistant, polyurethane enamel finish.

      Two-piece construction allows easy passage through a standard doorway.

      Quiet operation (65 dBA +/- 3 measured 30 inches from the filter face).

      Perforated anodized aluminum diffuser screen protects the HEPA filter while maintaining uniform air velocity within the work area.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Envirco-10552-Model-LF-430-Horizontal-Flow-Clean-Bench
    • Product familyClean Bench
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal Flow
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameDecontamination aids and safety cleaning equipment
    • UNSPSC code461824
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClean Rooms
    • OmniClass Number23-19 31 19 11
    • OmniClass TitleClean Rooms

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)